Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | Für Schlauch mit Außen-Ø | Metrisches AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4 | M5 | ||
4.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6 | M5 | ||
5.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 4 | - | ||
5.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 4 | - | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 6 | - | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 6 | - | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 6 | - | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 6 | - | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 8 | - | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 8 | - | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 8 | - | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 8 | - | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 10 | - | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 10 | - | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 10 | - | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 10 | - | ||
7.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 12 | - | ||
8.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 12 | - | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 12 | - |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
Für Schlauch mit Außen-Ø
Metrisches AG
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften