Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Abfluss - RPV OG

Ventil-Schraubdurchflussregler mit zylindrischem Außengewinde - Abfluss - RPV OG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPV OG04M5
RPV OG06M5
RPV OG0400
RPV OG0401
RPV OG0600
RPV OG0601
RPV OG0602
RPV OG0603
RPV OG0800
RPV OG0801
RPV OG0802
RPV OG0803
RPV OG1000
RPV OG1001
RPV OG1002
RPV OG1003
RPV OG1201
RPV OG1202
RPV OG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

4.78 €

1 7 Arbeitstage -4M5

4.78 €

1 7 Arbeitstage -6M5

5.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/84-

5.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/44-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/86-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/46-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/86-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/26-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/88-

5.67 €

1 7 Arbeitstage G 1/48-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/88-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/28-

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/810-

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/410-

7.28 €

1 7 Arbeitstage G 3/810-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/210-

7.47 €

1 7 Arbeitstage G 1/412-

8.27 €

1 7 Arbeitstage G 3/812-

8.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/212-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support