T-Stück mit 3 Innengewinden - A11

T-Stück mit 3 Innengewinden - A11
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A11 01
A11 12
A11 14
A11 18
A11 34
A11 38
A11 42
A11 49
A11 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IG BSPP

18.25 €

1 7 Arbeitstage G 1

8.82 €

1 7 Arbeitstage G 1/2

3.57 €

10 7 Arbeitstage G 1/4

2.43 €

10 7 Arbeitstage G 1/8

14.53 €

1 7 Arbeitstage G 3/4

5.20 €

10 7 Arbeitstage G 3/8

19.02 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/4

27.28 €

1 7 Arbeitstage G 1 1/2

45.20 €

1 7 Arbeitstage G 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support