T-Stück mit einem mittigem Innengewinde - A31

T-Stück mit einem mittigem Innengewinde - A31
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A31 1212
A31 1414
A31 1818
A31 3434
A31 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT IG BSPP

9.00 €

1 7 Arbeitstage R 1/2G 1/2

3.78 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/4

2.87 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/8

11.62 €

1 7 Arbeitstage R 3/4G 3/4

5.42 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support