T-Stück mit Innengewinde auf einer Seite und 2 Außengewinden - A32

T-Stück mit Innengewinde auf einer Seite und 2 Außengewinden - A32
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A32 1212
A32 1414
A32 1818
A32 3434
A32 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT IG BSPP

9.07 €

1 7 Arbeitstage R 1/2G 1/2

3.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/4G 1/4

2.68 €

10 7 Arbeitstage R 1/8G 1/8

11.62 €

1 7 Arbeitstage R 3/4G 3/4

5.38 €

10 7 Arbeitstage R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Technischer Support