Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL TG

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL TG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPL TG0400
RPL TG0600
RPL TG0601
RPL TG0800
RPL TG0801
RPL TG0802
RPL TG1001
RPL TG1002
RPL TG1003
RPL TG1201
RPL TG1202
RPL TG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

6.53 €

1 7 Arbeitstage G 1/84

6.53 €

1 7 Arbeitstage G 1/86

6.98 €

1 7 Arbeitstage G 1/46

6.98 €

1 7 Arbeitstage G 1/88

7.40 €

1 7 Arbeitstage G 1/48

9.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/88

11.12 €

1 7 Arbeitstage G 1/410

9.98 €

1 7 Arbeitstage G 3/810

10.47 €

1 7 Arbeitstage G 1/210

12.63 €

1 7 Arbeitstage G 1/412

13.15 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

10.97 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support