Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL PG

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL PG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPL PG0400
RPL PG0600
RPL PG0601
RPL PG0800
RPL PG0801
RPL PG0802
RPL PG1001
RPL PG1002
RPL PG1003
RPL PG1201
RPL PG1202
RPL PG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/84

6.22 €

1 7 Arbeitstage G 1/86

6.65 €

1 7 Arbeitstage G 1/46

6.65 €

1 7 Arbeitstage G 1/88

7.13 €

1 7 Arbeitstage G 1/48

7.63 €

1 7 Arbeitstage G 3/88

8.57 €

1 7 Arbeitstage G 1/410

9.02 €

1 7 Arbeitstage G 3/810

9.52 €

1 7 Arbeitstage G 1/210

9.52 €

1 7 Arbeitstage G 1/412

9.98 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

10.47 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support