Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - Schlauch/Schlauch - RPL ET

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - Schlauch/Schlauch - RPL ET
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPL ET0404
RPL ET0606
RPL ET0808
RPL ET1010
RPL ET1212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

5.73 €

1 7 Arbeitstage 4

5.73 €

1 7 Arbeitstage 6

6.22 €

1 7 Arbeitstage 8

7.63 €

1 7 Arbeitstage 10

8.57 €

1 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support