Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPT IT0604 |
RPT IT0806 |
RPT IT1008 |
RPT IT1210 |
RPT IT1612 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch mit Außen-Ø | Für Rohr mit Außen-Ø (x2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | ||
1.62 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6 | 8 | ||
1.93 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 | 10 | ||
2.33 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | ||
5.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 12 | 16 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch mit Außen-Ø
Für Rohr mit Außen-Ø (x2)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften