90°-Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde, RPC MG

90°-Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde, RPC MG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPC MG04M5
RPC MG05M5
RPC MG06M5
RPC MG0400
RPC MG0401
RPC MG0500
RPC MG0501
RPC MG0502
RPC MG0503
RPC MG0600
RPC MG0601
RPC MG0602
RPC MG0603
RPC MG0800
RPC MG0801
RPC MG0802
RPC MG0803
RPC MG1000
RPC MG1001
RPC MG1002
RPC MG1003
RPC MG1201
RPC MG1202
RPC MG1203
RPC MG1402
RPC MG1403
RPC MG1602
RPC MG1603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø Metrisches AG

1.38 €

10 7 Arbeitstage -4M5

1.38 €

10 7 Arbeitstage -5M5

1.38 €

10 7 Arbeitstage -6M5

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/84-

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/44-

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/85-

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/45-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 3/85-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/25-

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/86-

1.38 €

10 7 Arbeitstage G 1/46-

1.68 €

10 7 Arbeitstage G 3/86-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/26-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/88-

1.55 €

10 7 Arbeitstage G 1/48-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 3/88-

2.73 €

10 7 Arbeitstage G 1/28-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/810-

1.80 €

10 7 Arbeitstage G 1/410-

1.93 €

10 7 Arbeitstage G 3/810-

3.23 €

10 7 Arbeitstage G 1/210-

3.23 €

5 7 Arbeitstage G 1/412-

3.23 €

5 7 Arbeitstage G 3/812-

3.23 €

5 7 Arbeitstage G 1/212-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 3/814-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 1/214-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 3/816-

6.22 €

5 7 Arbeitstage G 1/216-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support