Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit metrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPM IG04M5
RPM IG06M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Außen-Ø

4.78 €

1 7 Arbeitstage 4

4.78 €

1 7 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60 Metrisches AG M5

Technischer Support