Mikroventil - Schlauch - zylindrisches Außengewinde - RPS PG

Mikroventil - Schlauch - zylindrisches Außengewinde - RPS PG
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPS PG0600
RPS PG0601
RPS PG0602
RPS PG0800
RPS PG0801
RPS PG0802
RPS PG1001
RPS PG1002
RPS PG1003
RPS PG1201
RPS PG1202
RPS PG1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

8.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/86

8.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/46

9.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/86

8.42 €

1 7 Arbeitstage G 1/88

8.83 €

1 7 Arbeitstage G 1/48

9.32 €

1 7 Arbeitstage G 3/88

11.75 €

1 7 Arbeitstage G 1/410

12.17 €

1 7 Arbeitstage G 3/810

12.70 €

1 7 Arbeitstage G 1/210

11.75 €

1 7 Arbeitstage G 1/412

12.17 €

1 7 Arbeitstage G 3/812

12.70 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) 0::60 Werkstoff Polymer und Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 10 bar
Temperatur(°C) 0 bis + 60

Technischer Support