Drehbares T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RMT AR

Drehbares T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RMT AR
Steckverbinder CONEX und Micro CONEX: Breites Sortiment für die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen von Pneumatikleitungen, Zylindern, Verteilern, Pneumatiksteuerungen usw.

• Installationsfittings, mit Teflon vorbeschichtetes, konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
• Anschlussfittings, Rohr-zu-Rohr-Verbindung (Funktionskupplungen, Ventile, Strömungswächter)
• Kompakte Mikrofittings

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMT AR0400
RMT AR0600
RMT AR0601
RMT AR0800
RMT AR0801
RMT AR1001
RMT AR1002
RMT AR1202
RMT AR1203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPT Für Schlauch mit Außen-Ø

4.47 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

4.47 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

4.75 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

5.48 €

10 7 Arbeitstage R 1/88

5.60 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

7.40 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

7.67 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

8.97 €

1 7 Arbeitstage R 3/812

9.93 €

1 7 Arbeitstage R 1/212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support