Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62311099 |
62311299 |
62311499 |
62311599 |
62311699 |
62311899 |
62312099 |
62312299 |
62312599 |
62312899 |
62313099 |
62313299 |
62313599 |
62314099 |
62314599 |
62315099 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | m (mm) | s (mm) | ZD (mm) | ZL (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 2 | 11 | 27 | 19 | 3 | 3,7 | 8,7 | 1,5 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 2 | 13 | 29 | 21 | 3 | 4,7 | 10,7 | 1,8 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 2 | 15 | 31 | 23 | 3 | 4,7 | 10,7 | 2,0 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 2 | 16 | 35 | 25,5 | 3 | 5,8 | 12,6 | 2,8 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 2 | 17 | 37 | 27 | 3 | 5,8 | 12,6 | 3,0 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 2 | 19 | 39 | 29 | 3 | 5,8 | 12,6 | 3,2 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 2 | 21 | 41 | 31 | 3 | 5,8 | 14,6 | 3,4 | |
2.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 2,5 | 23 | 45 | 34 | 3 | 6,8 | 14,6 | 5,1 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 2,5 | 26 | 47 | 36,5 | 4 | 6,8 | 14,6 | 5,1 | |
2.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 2,5 | 29 | 53 | 41 | 4 | 6,8 | 14,6 | 6,2 | |
2.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 2,5 | 31 | 55 | 43 | 4 | 6,8 | 14,6 | 5,9 | |
2.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 2,5 | 33 | 57 | 45 | 4 | 6,8 | 14,6 | 6,7 | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 2,5 | 36 | 59 | 47,5 | 4 | 6,8 | 14,6 | 6,8 | |
2.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 2,5 | 41 | 65 | 53 | 4 | 6,8 | 14,6 | 7,7 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 3 | 46 | 75 | 60,5 | 4 | 8,9 | 18,4 | 8,5 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 3,5 | 51 | 81 | 66 | 4 | 8,9 | 18,4 | 16,8 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
b2(mm)
d1(mm)
d2(mm)
m(mm)
s(mm)
ZD(mm)
ZL(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften