Geteilte Klemmringe - breite Form, Edelstahl

Geteilte Klemmringe - breite Form, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Sehr hohe Haltekräfte. Beschädigen nicht die Welle.
Gleichmäßige Kraftverteilung. Einfache Neujustierung.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62499406
62499408
62499410
62499412
62499416
62499420
62499425
62499430
62499440
62499450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
R
(mm)
Schrauben DIN 912 a
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Gewicht
(g)

17.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6+0,05162020,1M 3 x 85,21,120

17.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8+0,07182021,3M 3 x 86,01,124

21.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10+0,07242025,6M 3 x 88,51,144

21.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12+0,07282431,7M 4 x 1210,02,576

26.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16+0,07342938,5M 5 x 1412,05,4126

32.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20+0,07403346,3M 6 x 1614,59,6194

39.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,07453350,6M 6 x 1617,09,6228

47.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,12543358,6M 6 x 1821,59,6326

54.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,12603365,0M 6 x 1825,09,6326

87.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50+0,12784184,2M 8 x 2532,013,6740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Edelstahl (1.4305)

Technischer Support