Aktivkohlefilter MFC

Aktivkohlefilter MFC
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFC 301
MFC 302
MFC 303
MFC 304
MFC 305
MFC 306
MFC 307
MFC 308
MFC 309
MFC 310
MFC 311
MFC 312
MFC 313
MFC 314
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filterung Bestellnr: Filtereinsatz Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)

207.45 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 30134

220.73 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 30259

238.80 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 30385

252.45 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 304127

301.95 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 305175

356.13 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 306267

468.60 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 307437

491.25 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 308612

527.37 €

1 7 Arbeitstage AktivkohlefilterMFCC 309681

811.25 €

1 6 Arbeitstage -MFCC 310993

1,099.08 €

1 7 Arbeitstage -MFCC 3111317

1,487.75 €

1 6 Arbeitstage -MFCC 3121750

1,870.00 €

1 7 Arbeitstage -MFCC 3132039

2,980.08 €

1 6 Arbeitstage -MFCC 3142549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +66 Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar 16 bar, 11 bar for G 1 1/2 bis G3 Werkstoff Körper und Behälter aluminium

Technischer Support