Submikrofilter MFB - Filterung durch Koaleszenz 0,01 µm

Submikrofilter MFB - Filterung durch Koaleszenz 0,01 µm
Die Filter der Reihe Micro Air entfernen verschiedene Verunreinigungen, wie Feststoffpartikel, Tröpfchen und Ölaerosole zu 99,99 % aus der Druckluft.
Dies gewährleistet eine ausgezeichnete Luftqualität bei geringem Druckverlust.
Vorteile
Filterung für einwandfreie Arbeitsqualität
Längere Lebensdauer der Filterelemente
Geringerer Druckverlust
Einfachere Montage und Wartung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFB 201
MFB 202
MFB 203
MFB 204
MFB 205
MFB 206
MFB 207
MFB 208
MFB 209
MFB 210
MFB 211
MFB 212
MFB 213
MFB 214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filterung Bestellnr: Filtereinsatz Durchfluß (in m³/h bei 7 bar)

225.42 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 20134

234.30 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 20259

247.87 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 20385

292.97 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 204127

360.53 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 205175

383.08 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 206267

495.73 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 207437

531.85 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 208612

558.90 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µmMFBC 209681

1,030.03 €

1 6 Arbeitstage -MFBC 210993

1,153.17 €

1 7 Arbeitstage -MFBC 2111317

1,531.75 €

1 6 Arbeitstage -MFBC 2121750

1,937.83 €

1 6 Arbeitstage -MFBC 2132039

3,065.33 €

1 6 Arbeitstage -MFBC 2142549

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +66 Max. Betriebsdruck(Bar) 16 bar 16 bar, 11 bar for G 1 1/2 bis G3 Werkstoff Körper und Behälter aluminium
Ausgestattet mit Automatischer Ablass

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support