ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTB CSM3ES
KTB CSM3IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgestattet mit 1 Kupplung Durchfluß bei 7 bar ΔP : 1bMax
(l/min)

219.92 €

1 7 Arbeitstage ESI 071500

211.02 €

1 7 Arbeitstage ISI 06833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Filterung 5 bis 0,01 µm
Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz Ausgestattet mit Manuellem Ablass IG BSPP G 1/2

Technischer Support