ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset

ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTB CSM3

Teilenummer
KTB CSM3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Filterung 5 bis 0,01 µm
Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz Ausgestattet mit Manuellem Ablass Durchfluß bei 6 bar ΔP : 0.3 bar(l/min) 1500
IG BSPP G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für ALTO 3 - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset, die Teilenummer ist KTB CSM3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KTB CSM3.

Technischer Support