Filter ALTO MAX mit Metallbehälter

Filter ALTO MAX mit Metallbehälter
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX F49
TX F60
TX F76
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fassungsvermögen (des Behälters - l) IG BSPP Durchfluß bei 7 bar ΔP : 0.33 bar
(l/min)

401.67 €

1 7 Arbeitstage 0,48G 1 1/211000

1,760.00 €

1 7 Arbeitstage 0,77G 229000

1,645.42 €

1 7 Arbeitstage 0,77G 2 1/236000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) 0 bis +70 Max. Betriebsdruck(Bar) 17 Filterung 40 µm
Werkstoff Zamaklegierung Ausgestattet mit Manuellem Ablass

Technischer Support