ALTO 3 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm

ALTO 3 - Filter 25 - 5 und 0,01 µm
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC 3
TF 3
TF 305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filterung Durchfluß bei 6 bar ΔP : 0.3 bar
(l/min)

92.77 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µm1500

37.50 €

1 7 Arbeitstage 25 µm3500

41.45 €

1 7 Arbeitstage 5 µm3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +5 bis +50 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Körper : Aluminium Behälter Polycarbonat mit Metallschutz
Ausgestattet mit Manuellem Ablass IG BSPP G 1/2

Technischer Support