ALTO 3 - Filtereinsätze für Filter und Mikro-Filter

ALTO 3 - Filtereinsätze für Filter und Mikro-Filter
Die Druckluftaufbereitung ist eine Notwendigkeit, um Pneumatikwerkzeuge zu erhalten, Qualitätsarbeit zu erzielen und die Wartungskosten zu senken.Durch eine staub-, öl- und wasserfreie Luft sorgen die ALTO-Systeme für Betriebseffizienz und Langlebigkeit der Pneumatikgeräte und -werkzeuge.

Die Luftaufbereitungssysteme ALTO werden als einzelne Module (Filter, Regler, Öler, Filter/Regler) oder montierte Baugruppen mit Manometer und Winkelprofil für die Wandbefestigung angeboten.Sie sind mit Gewinden in den Größen G 1/8\ bis G 2 1/2\ erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF C3
TF C301
TF C305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filterung

10.12 €

1 7 Arbeitstage 25 µm

66.37 €

1 7 Arbeitstage 0,01 µm

10.12 €

1 7 Arbeitstage 5 µm

Loading...

  1. 1

Technischer Support