Geteilte Klemmringe - breite Form, Stahl

Geteilte Klemmringe - breite Form, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Sehr hohe Haltekräfte. Beschädigen nicht die Welle.
Gleichmäßige Kraftverteilung. Einfache Neujustierung.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62440600
62440800
62441000
62441200
62441600
62442000
62442500
62443000
62444000
62445000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
R
(mm)
Schrauben DIN 912 a
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Gewicht
(g)

13.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6+0,05162020,1M 3 x 85,22,120

13.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8+0,07182021,3M 3 x 86,02,124

13.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10+0,07242025,6M 3 x 88,52,144

13.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12+0,07282431,7M 4 x 1210,04,676

16.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16+0,07342938,5M 5 x 1412,09,5126

19.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20+0,07403346,3M 6 x 1614,516194

21.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,07453350,6M 6 x 1617,016228

24.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,12543358,6M 6 x 1821,516326

27.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,12603365,0M 6 x 1825,016326

42.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50+0,12784184,2M 8 x 2532,017740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl (C45)

Technischer Support