Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62499106 |
62499108 |
62499110 |
62499112 |
62499116 |
62499120 |
62499125 |
62499130 |
62499140 |
62499150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | R (mm) | Schrauben DIN 912 | a (mm) | Anzugsmoment (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6+0,05 | 16 | 20 | 20,1 | M 3 x 8 | 5,2 | 1,1 | 20 | |
16.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8+0,07 | 18 | 20 | 21,3 | M 3 x 8 | 6,0 | 1,1 | 24 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10+0,07 | 24 | 20 | 25,6 | M 3 x 8 | 8,5 | 1,1 | 48 | |
19.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12+0,07 | 28 | 24 | 31,7 | M 4 x 12 | 10,0 | 2,5 | 78 | |
24.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16+0,07 | 34 | 29 | 38,5 | M 5 x 14 | 12,0 | 5,4 | 130 | |
31.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20+0,07 | 40 | 33 | 46,3 | M 6 x 16 | 14,5 | 9,6 | 202 | |
36.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25+0,07 | 45 | 33 | 50,6 | M 6 x 16 | 17,0 | 9,6 | 240 | |
45.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30+0,12 | 54 | 33 | 58,6 | M 6 x 18 | 21,5 | 9,6 | 342 | |
51.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40+0,12 | 60 | 33 | 65,0 | M 6 x 18 | 25,0 | 9,6 | 344 | |
81.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50+0,12 | 78 | 41 | 84,2 | M 8 x 25 | 32,0 | 13,6 | 772 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Edelstahl (1.4305) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
R(mm)
Schrauben DIN 912
a(mm)
Anzugsmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften