Geteilte Klemmringe, Aluminium (Teilenummern)

Geteilte Klemmringe, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62366403
62366404
62366405
62366406
62366407
62366408
62366409
62366410
62366411
62366412
62366413
62366414
62366415
62366416
62366417
62366418
62366419
62366420
62366421
62366422
62366423
62366424
62366425
62366426
62366428
62366430
62366432
62366434
62366435
62366436
62366438
62366440
62366442
62366445
62366448
62366450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

6.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316920,7M 3 x 84

6.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416920,7M 3 x 84

6.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516920,7M 3 x 84

6.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 616920,7M 3 x 83

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 718922,4M 3 x 84

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 84

9.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 924926,0M 3 x 89

9.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 88

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11281131,8M 4 x 1214

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1213

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13301133,9M 4 x 1216

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14301133,9M 4 x 1215

11.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1423

12.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1422

12.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17361341,2M 5 x 1426

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18361341,2M 5 x 1424

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19401546,4M 6 x 1636

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1635

15.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21421548,1M 6 x 1639

15.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22421548,1M 6 x 1637

16.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23451550,8M 6 x 1644

18.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24451550,8M 6 x 1642

18.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 1641

21.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26481553,7M 6 x 1848

21.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28481553,7M 6 x 1844

22.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 1859

25.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32541558,6M 6 x 1856

25.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34571561,6M 6 x 1862

25.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 1860

29.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36571561,6M 6 x 1859

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 1863

29.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 1859

36.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42731979,4M 8 x 25132

37.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25124

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48781984,2M 8 x 25143

39.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25133

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support