Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 4 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 3 | |
11.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 4 | |
11.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 4 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 9 | |
15.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 8 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 14 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 13 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 12 | 16 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 12 | 15 | |
16.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 14 | 23 | |
18.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 14 | 22 | |
19.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 14 | 26 | |
22.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 14 | 24 | |
22.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 36 | |
22.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 35 | |
22.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 39 | |
22.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 37 | |
23.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 44 | |
25.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 42 | |
25.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 41 | |
28.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 18 | 48 | |
29.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 18 | 44 | |
30.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 59 | |
33.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 56 | |
33.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 62 | |
33.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 60 | |
37.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 59 | |
38.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 63 | |
38.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 59 | |
45.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 132 | |
46.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 124 | |
50.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 143 | |
50.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 133 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Eloxiert | Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Schrauben DIN 912
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften