Kegelradgetriebe OW2, Übersetzung 1:1, mit Kegelrädern aus Polyacetal

Kegelradgetriebe OW2, Übersetzung 1:1, mit Kegelrädern aus Polyacetal
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder wahlweise aus Polyacetal (Azetalharz), gespritzt, verstiftet.
• Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
Polyacetal: Standardausführung mit hoher Härte.
Achswinkel = 90º. Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41035510
41035515
41035520
41035525
41035530
41035535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dh9
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modul Max. Drehmoment MD
(Ncm)
Gewicht
(g)

32.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5123219,418,810501564,841,08,360

37.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8184528,428,215702095,851,529180

43.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10225535,037,5209030117,062,073320

50.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12256541,046,8251053512,59,072,5145480

56.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15307547,556,23012040159,083,0250760

64.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18338554,065,735135451611,093,54401080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zähnezahl 16/16

Technischer Support