Kegelradgetriebe DZA Bauart H, Größe 2

Kegelradgetriebe DZA Bauart H, Größe 2
  • Mengenrabatt
Allgemeines: Getriebe mit abtriebsseitiger Hohlwelle.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1 oder 3 : 1.
Einbaulage beliebig. Bei Übersetzung ins Schnelle (Hohlwelle als Antrieb) beträgt die max. Eingangsdrehzahl bei 2 : 1 750 min-1 und bei 3 : 1 500 min-1.
Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
Zul. Betriebstemperatur: -18ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41013200
41013202
41013203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Übersetzung Eingangsleistung
(kW)
Abtriebsmoment
(Nm)

454.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 : 12,4917

490.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2 : 10,8111

505.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 : 10,398

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe Shaft diameter (mm)(φ) 14 Öl-Inhalt(dm³) 0,095
Gewicht(kg) 2

Technischer Support