Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 12 | |
5.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 11 | |
5.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 11 | |
5.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 10 | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 13 | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 12 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 25 | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 24 | |
6.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 40 | |
6.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 39 | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 14 | 45 | |
7.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 14 | 43 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 16 | 68 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 16 | 65 | |
8.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 16 | 74 | |
8.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 16 | 71 | |
8.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 104 | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 101 | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 113 | |
9.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 107 | |
9.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 127 | |
9.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 122 | |
9.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 120 | |
11.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 16 | 139 | |
11.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 16 | 128 | |
11.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 171 | |
11.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 161 | |
13.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 181 | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 172 | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 169 | |
14.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 183 | |
14.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 172 | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 383 | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 360 | |
19.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 414 | |
19.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 386 | |
20.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 82 | 19 | 88,8 | M 8 x 25 | 395 | |
21.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 88 | 19 | 94,0 | M 8 x 25 | 440 | |
22.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 93 | 19 | 99,8 | M 8 x 25 | 465 | |
23.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 98 | 19 | 104,5 | M 8 x 25 | 495 | |
24.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 103 | 19 | 109,1 | M 8 x 25 | 525 | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 108 | 19 | 113,8 | M 8 x 25 | 550 | |
98.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 32 | 138,1 | M 12 x 30 | 1730 | |
107.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 140 | 32 | 147,6 | M 12 x 30 | 1890 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Material | Stahl (C45) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Schrauben DIN 912
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften