Kegelradgetriebe DZA, Ausführung B

Kegelradgetriebe DZA, Ausführung B
  • Mengenrabatt
Allgemeines: 4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig.
Übersetzung ins Schnelle bis max. 750 min-1 zulässig.
Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
Zul. Betriebstemperatur: -18ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41002000
41002002
41002200
41002202
41002400
41002402
41002600
41002602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft diameter (mm)
(φ)
Baugröße Übersetzung Drehmoment bei 50min-1 Md2
(Nm)
Drehmoment bei 1.400min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Gewicht
(kg)

180.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 811 : 13,52,460200,31

180.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 812 : 131,260200,31

237.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1521 : 1108,8140501,31

237.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522 : 184,5140501,31

323.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2031 : 13527,2300803,89

323.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032 : 12616300803,89

410.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2541 : 160444001606,52

410.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2542 : 150254001606,52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe

Technischer Support