Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung A

Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung A
  • Mengenrabatt
Allgemeines: Hoch-korrosionsbeständige Getriebe, z.B. für den Nahrungsmittelbereich oder im Schiffsbau.
4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig.
Übersetzung ins Schnelle bis max. 750 min-1 zulässig.
Gehäuse: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), starkwandig und ungeteilt, öldicht und staubdicht.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
Zul. Betriebstemperatur: -18ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41091000
41091002
41091200
41091202
41091400
41091402
41091600
41091602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft diameter (mm)
(φ)
Baugröße Übersetzung Drehmoment bei 50min-1 Md2
(Nm)
Drehmoment bei 1.400min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Gewicht
(kg)

627.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 811 : 12,21,660200,483

774.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 812 : 11,61,160200,483

805.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1521 : 17,26140501,795

1,007.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522 : 15,74140501,795

1,276.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2031 : 12119300805,388

1,516.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032 : 11912300805,388

2,173.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2541 : 142314001609,136

2,461.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2542 : 139234001609,136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe

Technischer Support