Geschlitzte Klemmringe, Aluminium

Geschlitzte Klemmringe, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62366103
62366104
62366105
62366106
62366107
62366108
62366109
62366110
62366111
62366112
62366113
62366114
62366115
62366116
62366117
62366118
62366119
62366120
62366121
62366122
62366123
62366124
62366125
62366126
62366128
62366130
62366132
62366134
62366135
62366136
62366138
62366140
62366142
62366145
62366148
62366150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

4.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316920,7M 3 x 84

4.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416920,7M 3 x 84

4.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516920,7M 3 x 84

4.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 616920,7M 3 x 84

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 718922,4M 3 x 85

4.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 85

5.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 924926,0M 3 x 88

5.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 88

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11281131,8M 4 x 1214

5.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1213

6.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13301133,9M 4 x 1415

6.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14301133,9M 4 x 1415

8.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1423

8.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1422

8.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17361341,2M 5 x 1425

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18361341,2M 5 x 1424

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19401546,4M 6 x 1635

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1634

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21421548,1M 6 x 1637

12.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22421548,1M 6 x 1636

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23451550,8M 6 x 1642

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24451550,8M 6 x 1640

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 1640

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26481553,7M 6 x 1846

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28481553,7M 6 x 1843

19.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 1856

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32541558,6M 6 x 1854

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34571561,6M 6 x 1860

22.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 1859

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36571561,6M 6 x 1856

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 1861

26.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 1856

33.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42731979,4M 8 x 25127

33.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25119

36.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48781984,2M 8 x 25135

36.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50781984,2M 8 x 25128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Unbehandelt Material Aluminium

Technischer Support