Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung B

Kegelradgetriebe DZR, Edelstahl, Ausführung B
  • Mengenrabatt
Allgemeines: Hoch-korrosionsbeständige Getriebe, z.B. für den Nahrungsmittelbereich oder im Schiffsbau.
4 Baugrößen.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig.
Übersetzung ins Schnelle bis max. 750 min-1 zulässig.
Gehäuse: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), starkwandig und ungeteilt, öldicht und staubdicht.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: Edelstahl 1.4401 (V4A / AISI 316), geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
Zul. Betriebstemperatur: -18ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41092000
41092002
41092200
41092202
41092400
41092402
41092600
41092602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shaft diameter (mm)
(φ)
Baugröße Übersetzung Drehmoment bei 50min-1 Md2
(Nm)
Drehmoment bei 1.400min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Gewicht
(kg)

644.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 811 : 12,21,660200,492

790.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 812 : 11,61,160200,492

825.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1521 : 17,26140501,855

1,036.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522 : 15,74140501,855

1,357.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2031 : 12119300805,536

1,628.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032 : 11912300805,536

2,310.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2541 : 142314001609,445

2,541.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2542 : 139214001609,445

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe

Technischer Support