Geschlitzte Klemmringe, Aluminium eloxiert

Geschlitzte Klemmringe, Aluminium eloxiert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium eloxiert, Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62367103
62367104
62367105
62367106
62367107
62367108
62367109
62367110
62367111
62367112
62367113
62367114
62367115
62367116
62367117
62367118
62367119
62367120
62367121
62367122
62367123
62367124
62367125
62367126
62367128
62367130
62367132
62367134
62367135
62367136
62367138
62367140
62367142
62367145
62367148
62367150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Schrauben DIN 912 Gewicht
(g)

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 316920,7M 3 x 84

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 416920,7M 3 x 84

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 516920,7M 3 x 84

8.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 616920,7M 3 x 84

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 718922,4M 3 x 85

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 818922,4M 3 x 85

9.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 924926,0M 3 x 88

10.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024926,0M 3 x 88

11.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11281131,8M 4 x 1214

11.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12281131,8M 4 x 1213

12.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13301133,9M 4 x 1215

12.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14301133,9M 4 x 1215

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15341339,4M 5 x 1423

14.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16341339,4M 5 x 1422

15.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17361341,2M 5 x 1425

19.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18361341,2M 5 x 1424

19.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19401546,4M 6 x 1635

19.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20401546,4M 6 x 1634

19.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21421548,1M 6 x 1637

18.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22421548,1M 6 x 1636

20.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23451550,8M 6 x 1642

20.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24451550,8M 6 x 1640

20.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25451550,8M 6 x 1640

25.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26481553,7M 6 x 1846

27.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28481553,7M 6 x 1843

27.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30541558,6M 6 x 1856

30.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32541558,6M 6 x 1854

30.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34571561,6M 6 x 1860

30.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35571561,6M 6 x 1859

33.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36571561,6M 6 x 1856

35.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38601565,0M 6 x 1861

35.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40601565,0M 6 x 1856

42.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42731979,4M 8 x 25127

42.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45731979,4M 8 x 25119

47.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48781984,2M 8 x 25135

47.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5078984,2M 8 x 25128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Eloxiert Material Aluminium

Technischer Support