Kegelradgetriebe KEK Ausführung A (41000101)

Kegelradgetriebe KEK Ausführung A 41000101
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 41000101

Marke: MÄDLER

Preis: 127.35

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Baugröße: 1

Wellendurchmesser d: 6 mm

Drehmoment bei 100min-1: 0,35 Nm

Antriebsleistung bei 100min-1: 3,7 W

B1: 32 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41000101

Teilenummer
41000101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Wellendurchmesser d
(mm)
Drehmoment bei 100min-1
(Nm)
Antriebsleistung bei 100min-1
(W)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
E
(mm)
Passfederbreite Z
(mm)
Gewicht
(g)

127.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,353,7321812232*52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe Übersetzung 1 : 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelradgetriebe KEK Ausführung A, die Teilenummer ist 41000101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41000101.

Produktvarianten

Teilenummer
41000102
41000103
41000104
41000105
41000106
41000107
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Baugröße Wellendurchmesser d
(mm)
Drehmoment bei 100min-1
(Nm)
Antriebsleistung bei 100min-1
(W)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
E
(mm)
Passfederbreite Z
(mm)
Gewicht
(g)

135.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280,757,935201225273

138.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3102,526,2422416304*142

143.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 412441,9462616334149

148.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 512552533016384268

152.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 612884563216404330

159.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7121010560351642,54395

Technischer Support