Miniatur-Kegelradgetriebe MKU Bauart H

Miniatur-Kegelradgetriebe MKU Bauart H
  • Mengenrabatt
Miniatur-Winkelgetriebe für besonders hohe Belastung bei langer Lebensdauer. Sehr robuste Konstruktion, wie bei den größeren Getrieben KU/I. Die Getriebegröße 035 mit Gehäusekantenlänge 35mm gibt es in Übersetzung i=1:1. Die Getriebegröße 045 mit Gehäusekantenlänge 45mm gibt es in Übersetzung i=1:1 bis 4:1.

Allgemeines: 3 Bauarten, 6 Standardausführungen, viele weitere Variationen sind möglich, bitte fragen Sie an.
Lieferung auch in korrosionsgeschützter Aus führung, NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie und mit Fettschmierung.
Gehäuse: Gehäuse und Flansche aus Aluminium, vollkommen geschlossen gegen Schmierstoffaustritt und Staubeinwirkung.
Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser c, l1 und l2 sind als Zentrier ansätze vorgesehen.
Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Winkelspiel max. 0,5°.
Lagerung: Lebensdauer min. 15.000h.
Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Die Getriebe haben keine Entlüftung.

Bauart H: Durchgehende Abtriebshohlwelle, langsamlaufend.

Zulässige Umgebungstemperatur -10°C bis +90°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41203571
41203581
41204571
41204572
41204573
41204574
41204581
41204582
41204583
41204584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Baugröße Übersetzung Eingangs- und Ausgangswellendurchmesser d1 / d3
(mm)
Max. Eingangsleistung bei 50 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 250 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 500 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 750 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 1.000 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 1.500 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 2.400 min-1 P1
(kW)
Max. Eingangsleistung bei 3.000 min-1 P1
(kW)
Max. Drehmoment bei 13 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 17 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 25 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 50 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 63 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 83 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 125 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 167 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 188 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 250 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 333 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 375 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 500 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 600 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 750 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 800 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.000 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.200 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.500 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 2.400 min-1 T2
(Nm)
Max. Drehmoment bei 3.000 min-1 T2
(Nm)
Gewicht
(g)

334.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700351 : 16 / 60,030,120,220,300,390,500,630,66---4,5-----4,5--4-3,6-3,5-32,42210

427.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800351 : 16 / 60,030,120,220,300,390,500,630,66---4,5-----4,5--4-3,6-3,5-32,42270

385.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700451 : 110 / 100,050,250,440,600,770,991,191,32---9-----9--8-7,3-7-64,54460

401.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700452 : 110 / 100,020,090,170,240,300,410,630,74--7---6,5--6-5,75,5-5--4,84,5--460

401.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700453 : 110 / 100,010,050,080,120,150,190,300,33-5,5---5-4,5-4,24-3,5--3,43----460

401.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700454 : 110 / 100,010,030,060,090,110,160,240,294,5---4,5-4,3-4,24-3,8-3,63,5------460

510.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800451 : 110 / 100,050,250,440,600,770,991,191,32---9-----9--8-7,3-7-64,54620

525.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800452 : 110 / 100,020,090,170,240,300,410,630,74--7---6,5--6-5,75,5-5--4,84,5--620

525.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800453 : 110 / 100,010,050,080,120,150,190,300,33-5,5---5-4,5-4,24-3,5--3,43----620

525.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 800454 : 110 / 100,010,030,060,090,110,160,240,294,5---4,5-4,3-4,24-3,8-3,63,5------620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe

Technischer Support