Kugel-Flanschlager BPF (Stahlblech zweiteilig, verzinkt)

Kugel-Flanschlager BPF (Stahlblech zweiteilig, verzinkt)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62641200
62641500
62641700
62642000
62642500
62643000
62643500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
p
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

15.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 201128163,52,014226,07,12,657,44,50,27

13.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 202158163,52,014226,07,12,657,44,50,27

13.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 203178163,52,014226,07,12,657,44,50,27

14.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 204209071,52,016257,09,03,099,96,20,33

16.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 205259576,02,018277,59,03,5310,87,00,38

22.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 2063011390,52,519308,011,04,9015,110,00,62

27.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPF 207351221002,522328,511,06,2319,913,70,82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support