Kugel-Flanschlager BPFL (Stahlblech zweiteilig, verzinkt) (Teilenummern)

Kugel-Flanschlager BPFL (Stahlblech zweiteilig, verzinkt)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.
Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62651200
62651500
62651700
62652000
62652500
62653000
62653500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
t
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
Bi
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
Zul. Gehäusebelastung
(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C
(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0
(kN)
Gewicht
(kg)

14.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 201128163,52,01459226,07,12,657,44,50,19

14.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 202158163,52,01459226,07,12,657,44,50,19

14.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 203178163,52,01459226,07,12,657,44,50,19

15.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 204209071,52,01667257,09,03,099,96,20,24

16.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 205259576,02,01871277,59,03,5310,87,00,28

22.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 2063011390,52,51984308,011,04,9015,1100,38

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BPFL 20735122100,02,52294328,511,06,2319,913,70,58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Kugel-Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Werkstoff - Lagerkugeln Wälzlagerstahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support