Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62521200 |
62521500 |
62521700 |
62522000 |
62522500 |
62523000 |
62523500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | g (mm) | w (mm) | s (mm) | nB (mm) | Zul. Gehäusebelastung (kN) | Lager-Tragzahl dyn. C (kN) | Lager-Tragzahl stat. C0 (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 201 | 12 | 86 | 68 | 25 | 22,2 | 3 | 43,8 | 9,5 | 6,0 | 2,16 | 7,4 | 4,5 | 0,16 | |
13.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 202 | 15 | 86 | 68 | 25 | 22,2 | 3 | 43,8 | 9,5 | 6,0 | 2,16 | 7,4 | 4,5 | 0,16 | |
14.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 203 | 17 | 86 | 68 | 25 | 22,2 | 3 | 43,8 | 9,5 | 6,0 | 2,16 | 7,4 | 4,5 | 0,16 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 204 | 20 | 99 | 76 | 32 | 25,4 | 3 | 50,5 | 9,5 | 7,0 | 2,62 | 9,9 | 6,2 | 0,23 | |
16.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 205 | 25 | 108 | 86 | 32 | 28,6 | 4 | 56,6 | 11,5 | 7,5 | 3,72 | 10,8 | 7,0 | 0,28 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 206 | 30 | 117 | 95 | 38 | 33,3 | 4 | 66,3 | 11,5 | 8,0 | 4,41 | 15,1 | 10,0 | 0,47 | |
24.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BPP 207 | 35 | 129 | 106 | 42 | 39,7 | 5 | 78,0 | 11,5 | 8,5 | 4,90 | 19,9 | 13,7 | 0,60 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagerkugeln | Wälzlagerstahl | Oberfläche | Verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
g(mm)
w(mm)
s(mm)
nB(mm)
Zul. Gehäusebelastung(kN)
Lager-Tragzahl dyn. C(kN)
Lager-Tragzahl stat. C0(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften