Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62102500 |
62103000 |
62104000 |
62105000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d1 (mm) | Bohrungstoleranz (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d3h9 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1,4 | |
210.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | +0,149/+0,065 | 155 | 60 | 20 | 65 | 14 | M 12 | 120 | 1,4 | |
298.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | +0,180/+0,080 | 180 | 70 | 25 | 80 | 18 | M 16 | 140 | 3,0 | |
307.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | +0,180/+0,080 | 210 | 80 | 30 | 90 | 22 | M 20 | 160 | 4,2 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Grauguss (GG25) / Rotguss RG7 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Unveredelt | f(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d1(mm)
Bohrungstoleranz(mm)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
d3 h9(mm)
d6(mm)
d7(mm)
m(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften