Flanschlager DIN 502 Form B, ohne Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62112500
62113000
62113500
62114000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrungstoleranz
(mm)
a
(mm)
d3h9
(mm)
m
(mm)
Gewicht
(kg)

75.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25+0,086/+0,065135501001,2

75.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30+0,086/+0,065135501001,2

89.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35+0,105/+0,080155651201,4

89.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,105/+0,080155651201,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss (GG25)
Oberfläche Unveredelt b(mm) 60 c(mm) 20
d6(mm) 14 d7(mm) M 12 f(mm) 20

Technischer Support