Flanschlager DIN 503 Form A, mit Rotgussbuchse

Flanschlager DIN 503 Form A, mit Rotgussbuchse
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Grauguss GG25 (GJL-250).
Buchse: Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Bohrungstoleranz: ISO D10.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62124000
62125000
62126000
62127000
62128000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrungstoleranz
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d3h9
(mm)
d6
(mm)
d7
(mm)
f
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Gewicht
(kg)

185.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40+0,18/+0,0814570208014M 122085110503,1

244.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50+0,18/+0,08175802510018M 1620105130605,5

285.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60+0,22/+0,10195902512018M 1625125150808,1

397.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70+0,22/+0,102201003014022M 202515017010012,2

540.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80+0,22/+0,102401003016022M 203017019012014,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Grauguss (GG25) / Rotguss RG7
Oberfläche Unveredelt

Technischer Support