Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62013000 |
62014000 |
62015000 |
62016000 |
62017000 |
62018000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d1 (mm) | Bohrungstoleranz (mm) | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d3 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | h1 (mm) | h2 max. (mm) | m (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | +0,149/+0,065 | 160 | 60 | 45 | 25 | 80 | 15 | M 12 | 50 | 95 | 120 | 3,0 | |
175.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | +0,18/+0,08 | 190 | 70 | 50 | 30 | 90 | 19 | M 16 | 60 | 110 | 140 | 4,2 | |
188.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | +0,18/+0,08 | 220 | 80 | 55 | 35 | 100 | 24 | M 20 | 70 | 125 | 160 | 5,5 | |
282.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | +0,22/+0,10 | 240 | 90 | 60 | 35 | 120 | 24 | M 20 | 80 | 145 | 180 | 8,3 | |
365.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | +0,22/+0,10 | 270 | 100 | 70 | 45 | 140 | 28 | M 24 | 90 | 165 | 210 | 11,6 | |
476.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | +0,22/+0,10 | 300 | 100 | 80 | 45 | 160 | 28 | M 24 | 100 | 185 | 240 | 17,0 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Grauguss (GG25) / Rotguss RG7 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Unveredelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d1(mm)
Bohrungstoleranz(mm)
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
c(mm)
d3(mm)
d6(mm)
d7(mm)
h1(mm)
h2 max.(mm)
m(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften