Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d1 (mm) | Unteres Abmaß d1 (mm) | Oberes Abmaß d1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Abmaß d2 (mm) | Länge b1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 0,06 | 0,1 | 12 | 0,1 | 10 | 1 | |
2.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 0,06 | 0,1 | 14 | 0,1 | 10 | 1,3 | |
1.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 0,12 | 12 | 0,1 | 10 | 0,5 | |
2.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 0,12 | 14 | 0,1 | 10 | 1 | |
1.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,08 | 0,12 | 16 | 0,12 | 10 | 1,5 | |
2.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,1 | 0,14 | 14 | 0,1 | 10 | 0,7 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,1 | 0,14 | 16 | 0,12 | 10 | 1 | |
2.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,1 | 0,14 | 18 | 0,12 | 14 | 1 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,12 | 0,18 | 20 | 0,12 | 15 | 2,5 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,12 | 0,18 | 22 | 0,14 | 15 | 3,5 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,12 | 0,18 | 25 | 0,14 | 15 | 5,5 | |
2.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 0,13 | 0,19 | 20 | 0,12 | 15 | 2 | |
3.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 0,13 | 0,19 | 22 | 0,14 | 15 | 3,2 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 0,13 | 0,19 | 24 | 0,14 | 15 | 4,2 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,16 | 0,23 | 24 | 0,14 | 15 | 2,5 | |
3.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,16 | 0,23 | 25 | 0,14 | 15 | 3 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,16 | 0,23 | 26 | 0,14 | 20 | 5 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,16 | 0,23 | 28 | 0,15 | 20 | 7 | |
3.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,16 | 0,23 | 30 | 0,15 | 20 | 9 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,18 | 0,25 | 30 | 0,15 | 20 | 5 | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,18 | 0,25 | 30 | 0,15 | 32 | 7,8 | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,18 | 0,25 | 32 | 0,15 | 20 | 7 | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,18 | 0,25 | 35 | 0,18 | 20 | 10,5 | |
3.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 0,2 | 0,28 | 32 | 0,15 | 20 | 4,2 | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 0,2 | 0,28 | 38 | 0,18 | 19 | 11,2 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 0,21 | 0,3 | 35 | 0,18 | 20 | 5,7 | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 0,21 | 0,3 | 36 | 0,18 | 30 | 10,5 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 0,21 | 0,3 | 40 | 0,18 | 30 | 18 | |
3.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 0,22 | 0,32 | 36 | 0,18 | 30 | 7,5 | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 0,22 | 0,32 | 40 | 0,18 | 30 | 15,5 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 0,24 | 0,36 | 45 | 0,2 | 40 | 14,5 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 0,24 | 0,36 | 48 | 0,2 | 40 | 25 | |
6.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 0,24 | 0,36 | 50 | 0,2 | 40 | 32 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 0,3 | 0,43 | 56 | 0,22 | 50 | 43 | |
6.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 0,3 | 0,43 | 60 | 0,22 | 50 | 48,5 | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 0,32 | 0,46 | 62 | 0,22 | 60 | 48,5 | |
8.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 0,34 | 0,48 | 70 | 0,24 | 60 | 68 |
Loading...
Material | Kunststoff (bis 80°C, Flächenpressung 18 N/mm²) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d1(mm)
Unteres Abmaß d1(mm)
Oberes Abmaß d1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
Abmaß d2(mm)
Länge b1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften