Buchsen Form J ähnlich DIN 1850-3 aus Sinterbronze für Gleitlager

Buchsen Form J ähnlich DIN 1850-3 aus Sinterbronze für Gleitlager
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.
Selbstschmierend, ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 > 70 mm eine Bohrung H8.
Kanten unter 45º abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 > 50 mm: Toleranz IT10.
Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62330200
62330300
62330400
62330600
62330605
62330800
62330900
62330905
62331100
62331105
62331110
62331200
62331300
62331305
62331310
62331315
62331600
62331605
62331700
62331800
62331805
62332100
62332200
62332300
62332500
62332600
62332700
62332800
62332805
62332810
62333100
62333105
62333200
62333500
62333600
62333900
62334000
62334100
62334105
62334200
62334300
62334303
62334305
62334600
62334700
62334800
62334900
62335100
62335200
62335205
62335300
62335305
62335400
62335405
62335410
62335415
62335500
62335600
62335800
62335900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Länge b1
(mm)
Gewicht
(g)

1.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3640,56

1.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3660,86

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4740,7

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4841,01

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5881,64

2.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58102,05

2.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58163,28

1.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6961,42

2.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 69102,37

2.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 69122,84

2.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 69163,79

2.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61061,96

2.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 610103,27

3.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 610123,92

3.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 610165,23

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61263,41

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81182,4

3.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 811123,6

2.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81283,37

2.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 812125,05

4.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 812208,42

2.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1013103,63

2.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1014168,08

2.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1016108,2

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1215125,11

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1215208,52

2.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1216127,06

2.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12181210,7

3.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12181614,27

4.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12182017,83

4.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14182214,78

4.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14201212,85

4.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14201414,99

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15192014,3

5.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15211618,16

3.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16201612,15

4.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16202015,28

6.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16202518,95

8.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16203224,26

5.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16221619,18

5.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16222023,95

7.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16222529,94

7.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16223035,93

4.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18221815,14

6.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18241823,83

5.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18242837,09

6.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18251828,59

5.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20243229,79

4.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20251618,92

6.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20252023,65

6.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20252529,58

10.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20253035,48

6.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20262029,22

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20262536,53

10.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20263043,83

11.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20263246,75

12.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20282550,49

7.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22282234,85

6.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25302028,94

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25302536,2

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Sinterbronze Oberfläche Ölgetränkt

Technischer Support