Buchsen BBP aus Polyamid 6.6-Spritzguss für Gleitlager

Buchsen BBP aus Polyamid 6.6-Spritzguss für Gleitlager
  • Mengenrabatt
Gleitlager-Bundbuchse aus kostengünstigem Kunststoff. Geringe Reibung. Besonders geeignet für einfachere Anwendungen bei normalen Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62380600
62380800
62380900
62381100
62381200
62381300
62381500
62381600
62381900
62382500
62382600
62382700
62383200
62383300
62383400
62383500
62383600
62383700
62384000
62384100
62384200
62384300
62384600
62384800
62385000
62385100
62385200
62385400
62385500
62385600
62386200
62386300
62386400
62386800
62386900
62387400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Unteres Abmaß d1
(mm)
Oberes Abmaß d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Abmaß d2
(mm)
d3
(mm)
Länge b1
(mm)
b2
(mm)
Gewicht
(g)

1.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60,060,1100,11581,50,8

1.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,060,1120,116620,8

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,060,1140,1201021,7

1.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,080,12120,116620,6

1.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,080,12140,1201021,3

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,080,12160,12201021,8

1.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,10,14140,1201021

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,10,14160,12201021,5

2.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,110,17200,12302422,8

1.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,130,19200,12281522,8

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,130,19220,14301524

3.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,130,19240,14301525

1.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23240,14301523

1.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23250,14301523,5

1.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23260,14301223,5

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23260,14321524,5

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23260,14322035,8

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,160,23300,15362039,7

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,180,25300,15362036

3.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,180,25320,15402038,5

2.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,180,25350,184520312,7

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,180,25350,184530418,5

3.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280,20,28320,15403048

4.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280,20,28380,184830420

3.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,210,3320,15403045

4.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,210,3350,184530411,5

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,210,3380,184830417

3.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320,220,32350,18453048,5

5.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320,220,32380,184830418,5

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320,220,32400,185030419

2.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,240,36440,25440516,5

6.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,240,36480,25840530

6.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,240,36500,26040536

6.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,30,43560,227050534,5

7.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,30,43600,227050552

8.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,340,48700,248060574

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff (bis 80°C, Flächenpressung 18 N/mm²) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support