Gleitlager-Bundbuchsen aus Kunststoff EP22TM

Gleitlager-Bundbuchsen aus Kunststoff EP22<sup>TM</sup>
  • Mengenrabatt
Gleitlager-Bundbuchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit. Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf und Einsatz bei tiefen bis mittleren Temperaturen. Farbe: weiß.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62730805
62730807
62730810
62731007
62731009
62731012
62731015
62731017
62731207
62731209
62731212
62731215
62731217
62731220
62731412
62731417
62731509
62731512
62731517
62731520
62731612
62731617
62731812
62731817
62732011
62732016
62732021
62732511
62732516
62732521
62733016
62733026
62733040
62734016
62734026
62734050
62735026
62735060
62736050
62736070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d1
(mm)
Unteres Abmaß d1
(mm)
Oberes Abmaß d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
d3
(mm)
Länge b1
(mm)
b2
(mm)
r
(mm)
Gewicht
(g)

2.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,08310155,51,00,30,4

2.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,08310157,51,00,30,5

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80,0250,0831015101,00,30,5

2.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,083121871,00,30,6

2.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,083121891,00,30,7

2.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831218121,00,30,8

2.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831218151,00,31,0

2.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,0250,0831218171,00,31,1

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,102142071,00,30,6

3.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,102142091,00,30,8

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,1021420121,00,31,2

3.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,1021420151,00,31,3

3.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,1021420171,00,31,4

3.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120,0320,1021420201,00,31,5

3.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,1021622121,00,30,9

3.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140,0320,1021622171,00,31,5

3.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,102172391,00,31,0

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,1021723121,00,31,2

3.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,1021723171,00,31,5

3.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150,0320,1021723201,00,31,8

3.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,0320,1021824121,00,51,3

3.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160,0320,1021824171,00,31,7

3.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,0320,1022026121,00,51,4

3.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180,0320,1022026171,00,32,1

3.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,124233011,51,50,52,4

3.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,124233016,51,50,53,2

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200,0400,124233021,51,50,53,9

3.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0400,124283511,51,50,52,9

4.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0400,124283516,51,50,53,9

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 250,0400,124283521,51,50,54,9

4.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,0400,1243442162,00,56,4

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,0400,1243442262,00,59,5

5.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300,0400,1243442402,00,513,9

5.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,0500,1504452162,00,58,4

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,0500,1504452262,00,512,4

9.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 400,0500,1504452502,00,522,2

11.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,0500,1505563262,00,518,8

14.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500,0500,1505563602,00,540,4

17.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,0500,1506573502,00,540,5

19.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 600,0500,1506573702,00,555,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff (bis 170°C, Flächenpressung 50 N/mm²) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support