Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 11 | |
8.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 11 | |
8.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 10 | |
8.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 9 | 20,7 | M 3 x 8 | 10 | |
9.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 13 | |
8.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 9 | 22,4 | M 3 x 8 | 12 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 23 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 9 | 26,0 | M 3 x 8 | 22 | |
11.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 39 | |
11.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 11 | 31,8 | M 4 x 12 | 38 | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 14 | 43 | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 11 | 33,9 | M 4 x 14 | 42 | |
14.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 14 | 65 | |
14.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 34 | 13 | 39,4 | M 5 x 14 | 63 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 14 | 72 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 36 | 13 | 41,2 | M 5 x 14 | 69 | |
18.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 100 | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 15 | 46,4 | M 6 x 16 | 97 | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 107 | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 42 | 15 | 48,1 | M 6 x 16 | 103 | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 122 | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 117 | |
19.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 45 | 15 | 50,8 | M 6 x 16 | 114 | |
21.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 18 | 133 | |
21.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 48 | 15 | 53,7 | M 6 x 18 | 123 | |
23.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 163 | |
25.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 54 | 15 | 58,6 | M 6 x 18 | 156 | |
32.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 174 | |
29.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 171 | |
32.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 57 | 15 | 61,6 | M 6 x 18 | 163 | |
40.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 178 | |
39.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 15 | 65,0 | M 6 x 18 | 163 | |
58.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 367 | |
57.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 73 | 19 | 79,4 | M 8 x 25 | 344 | |
78.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 392 | |
75.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 19 | 84,2 | M 8 x 25 | 370 | |
79.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 82 | 19 | 88,8 | M 8 x 25 | 380 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 88 | 19 | 94,0 | M 8 x 25 | 425 | |
87.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 93 | 19 | 99,8 | M 8 x 25 | 450 | |
91.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 98 | 19 | 104,5 | M 8 x 25 | 480 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 103 | 19 | 109,1 | M 8 x 25 | 510 | |
101.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 108 | 19 | 113,8 | M 8 x 25 | 535 | |
145.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 32 | 138,1 | M 12 x 30 | 1730 | |
167.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 140 | 32 | 147,6 | M 12 x 30 | 1890 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Edelstahl (1.4305) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R(mm)
Schrauben DIN 912
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften