Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d1 (mm) | Unteres Abmaß d1 (mm) | Oberes Abmaß d1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | Länge b1 (mm) | b2 (mm) | r (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 0,013 | 0,071 | 10 | 15 | 5,5 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | |
4.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 0,013 | 0,071 | 10 | 15 | 7,5 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 0,013 | 0,071 | 10 | 15 | 10 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | |
4.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,013 | 0,071 | 12 | 18 | 7 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,013 | 0,071 | 12 | 18 | 9 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,013 | 0,071 | 12 | 18 | 12 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,013 | 0,071 | 12 | 18 | 15 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | |
4.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 0,013 | 0,071 | 12 | 18 | 17 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 7 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | |
5.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 9 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 12 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | |
5.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 15 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | |
5.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 17 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | |
5.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 0,016 | 0,086 | 14 | 20 | 20 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | |
5.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 0,016 | 0,086 | 16 | 22 | 12 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | |
5.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 0,016 | 0,086 | 16 | 22 | 17 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | |
5.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,016 | 0,086 | 17 | 23 | 9 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | |
5.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,016 | 0,086 | 17 | 23 | 12 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | |
6.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,016 | 0,086 | 17 | 23 | 17 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 0,016 | 0,086 | 17 | 23 | 20 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | |
6.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 0,016 | 0,086 | 18 | 24 | 17 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | |
6.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,020 | 0,104 | 23 | 30 | 11,5 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | |
6.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,020 | 0,104 | 23 | 30 | 16,5 | 1,5 | 0,5 | 3,2 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 0,020 | 0,104 | 23 | 30 | 21,5 | 1,5 | 0,5 | 3,9 | |
7.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,020 | 0,104 | 28 | 35 | 11,5 | 1,5 | 0,5 | 2,9 | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,020 | 0,104 | 28 | 35 | 16,5 | 1,5 | 0,5 | 3,9 | |
8.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 0,020 | 0,104 | 28 | 35 | 21,5 | 1,5 | 0,5 | 4,9 |
Loading...
Material | Kunststoff (bis 240°C, Flächenpressung 83 N/mm²) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d1(mm)
Unteres Abmaß d1(mm)
Oberes Abmaß d1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
Länge b1(mm)
b2(mm)
r(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften