Kettenspannräder KSP mit Kugellager für Einfach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187) (Teilenummern)

Kettenspannräder KSP mit Kugellager für Einfach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kettenrad Stahl C45, brüniert.
Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager.
Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14000000
14000100
14000120
14000200
14000300
14000316
14000500
14000514
14000515
14000516
14000520
14000521
14000600
14000613
14000614
14000615
14000616
14000618
14000621
14000700
14000712
14000713
14000716
14000800
14000815
14000817
14000900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
DIN ISO Nr. Teilung (mm/Zoll) Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Zahnbreite A
(mm)
Gesamtbreite Kettenrad A1
(mm)
Breite Zahnflanke C
(mm)
Bohrung B
(mm)
Außendurchmesser Spannlager ND
(mm)
Breite des Spannlagers B1
(mm)
Gesamtbreite L
(mm)
Tragzahl dyn.
(kN)
Tragzahl stat.
(kN)
Gewicht
(g)

20.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2305 B-18 mm62,258,752,87,00,816 +0,26 / +0,13401218,37,54,5125

17.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2106 B-13/8 x 7/32"68,063,915,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145

16.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2006 B-13/8 x 7/32"64,360,895,37,01,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5135

20.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180811/2 x 1/8"78,973,143,07,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5170

20.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180831/2 x 3/16"78,973,144,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5195

19.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160831/2 x 3/16"70,965,104,57,01,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5169

18.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1808 B-11/2 x 5/16"77,873,147,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5210

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1408 B-11/2 x 5/16"61,857,077,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5117

17.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1508 B-11/2 x 5/16"65,561,097,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5145

18.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1608 B-11/2 x 5/16"69,565,107,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5163

20.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2008 B-11/2 x 5/16"85,881,197,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5265

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2108 B-11/2 x 5/16"89,785,227,27,21,316 +0,26 / +0,13401218,37,54,5289

19.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1710 B-15/8 x 3/8"93,086,399,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5355

16.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1310 B-15/8 x 3/8"73,066,329,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5215

17.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1410 B-15/8 x 3/8"78,071,349,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5245

18.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1510 B-15/8 x 3/8"83,076,369,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5285

19.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1610 B-15/8 x 3/8"88,081,379,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5325

23.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1810 B-15/8 x 3/8"98,391,429,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5405

27.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2110 B-15/8 x 3/8"113,4106,529,19,11,616 +0,26 / +0,13401218,37,54,5565

20.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1512 B-13/4 x 7/16"99,891,6311,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5470

16.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1212 B-13/4 x 7/16"81,573,6111,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5280

17.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1312 B-13/4 x 7/16"87,579,5911,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5340

23.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1612 B-13/4 x 7/16"105,597,6511,111,12,016 +0,26 / +0,13401218,37,54,5540

32.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1216 B-11" x 17,02 mm109,098,1416,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,3705

37.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1516 B-11" x 17,02 mm133,0122,1716,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31185

41.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1716 B-11" x 17,02 mm149,0138,2216,216,22,520 +0 / -0,01471417,710,16,31545

58.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1320 B-11 1/4 x 3/4"147,8132,6518,518,53,525 +0 / -0,01521521,011,07,11610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) / Wälzlagerstahl Oberfläche Brüniert Anzahl Stränge 1

Technischer Support